316-6386: 活塞总成
+ / - 悬停在图像上方以进行缩放
其他视图

    316-6386: 活塞总成

    SKU:316-6386
    $1.00

    活塞组件

    添加至订购列表

    描述:
    液压活塞组件用于固定到液压连杆组件。

    特性:
    液压活塞组件的用途是将液压油缸组件中的两个相反压力区相分离。活塞组件包含用于耐磨环的机加工槽,耐磨环位于油缸组件内表面,防止活塞或油缸组件受损和划伤。活塞组件还包含容纳密封件的机加工槽。密封件可防止增压机油将活塞组件从油缸腔室一侧移至另一侧。

    建议应用:
    此类液压油缸嵌件通常在液压油缸用于具有持续重负载(例如大型履带式推土机上的倾斜油缸)的应用时使用。

    • 宽度(mm): 266.7
    • 高度(mm): 114.3
    • 长度(mm): 266.7
    • 长度(in): 10.5
    • 高度(in): 4.5