316-6863: 前 XF 泵总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    316-6863: 前 XF 泵总成

    零件号: 316-6863
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    输油泵

    描述:

    • 输油泵可将燃油从油箱运送到发动机

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    再制造输油泵
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 123.82
    • 长度(in): 4.88
    • 长度(mm): 123.82
    • 高度(in): 4.88
    • 高度(mm): 123.82
    track-type tractor
    D7R II

    wheel-type loader
    966H, 972H