316-6864: 前 XF 泵总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    316-6864: 前 XF 泵总成

    零件号: 316-6864
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    输油泵

    描述:

    • 输油泵可将燃油从油箱运送到发动机

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    再制造输油泵
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 5
    • 高度(in): 5.1
    wheel-type loader
    966H 972H 980H 980G II

    engine - generator set
    C15

    underground articulated truck
    AD30 AD55

    excavator
    385C

    articulated dump truck
    735 OEM 740 735

    track-type tractor
    D8R II D8N D8R

    load, haul, dump
    R1600G R1600