316-6865: 前 XF 泵总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    316-6865: 前 XF 泵总成

    零件号: 316-6865
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    输油泵

    描述:

    • 输油泵可将燃油从油箱运送到发动机

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 123.82
    • 长度(in): 4.88
    • 长度(mm): 123.82
    • 高度(in): 4.88
    • 高度(mm): 123.82
    wheeled excavator
    W345B II

    motor grader
    16H, 140H, 143H, 160H, 163H, 14H

    engine - machine
    C-12 3176C

    wheel-type loader
    966G II 972G II

    wheel dozer
    814F

    forest products
    TK1051

    engine - industrial
    C-12 SUF557 3176C C-10 SBF214 3196 CPT372

    excavator
    345B L 345B II MH

    articulated dump truck
    730, 725

    engine - truck
    C-12 C-10

    earthmoving compactor
    816F, 815F

    challenger
    75E, 95E, 65E, 85E, 75D