316-8385: 泵组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    316-8385: 泵组件

    零件号: 316-8385
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    输油泵

    描述:

    • 输油泵可将燃油从油箱运送到发动机

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 139.7
    • 长度(in): 10.5
    • 长度(mm): 266.7
    • 高度(in): 5.5
    • 高度(mm): 139.7
    mini hydraulic excavator
    307D 306, 305.5, 308D