317-1022: 履带板
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    317-1022: 履带板

    零件号: 317-1022
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    SystemOne™ 履带板主板(超极限作业,单抓地齿,梯形)

    描述:

    • 履带板可为机器提供浮动性与牵引性,同时保护连杆组件。


    特性:

    • SystemOne™ 履带适用于在速度较高、负载较大且部件磨损率均衡的条件下工作。这样能够以尽可能低的运营成本实现最高绩效。
    • 与高磨损应用中的极限作业相比,超强极限作业履带板的使用寿命大约可延长 25%。
    • 梯形履带板的螺栓之间有一个梯形洞口,可用于释放可挤压包装材料。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板宽度(in): 24
    • 履带板类型: 超极限强度作业,单抓地齿,中央打孔
    • 履带节距(in): 8.6
    • 螺栓尺寸(in): 7/8
    track-type tractor
    D8T D8R