317-1033: 履带板
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    317-1033: 履带板

    零件号: 317-1033
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带板(超极限作业,单抓地齿,剪切)

    描述:

    • 履带板可为机器提供浮动性与牵引性,同时保护连杆组件。


    特性:

    • 与高磨损应用中的极限作业相比,超强极限作业履带板的使用寿命大约可延长 25%。
    • 剪切式履带板剪去了抓地齿尖角,减轻了回转阻力和弯曲力,却不会损失浮动性,对整体磨损寿命的影响也是微乎其微。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板宽度(in): 34.1
    • 履带板宽度(mm): 865
    • 履带板类型: 超强极限作业,单抓地齿,剪切
    • 履带节距(in): 8.5
    • 履带节距(mm): 215.9
    • 螺栓尺寸(in): 7/8
    • 螺栓尺寸(mm): 7/8
    pipelayer
    587R, 587T, PL87