317-2276: 芯组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    317-2276: 芯组件

    零件号: 317-2276
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    机油冷却器芯

    描述:

    • 外壳和管道式油水型冷却器


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 342.9
    • 长度(mm): 952.5
    • 高度(mm): 431.8
    engine - industrial
    3512E