317-3085: DEO 机油
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    317-3085: DEO 机油

    零件号: 317-3085
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    DEO-ULS 10W-30(208 L)

    描述:
    配备了后处理设备的发动机必须使用 Cat® DEO-ULS,也建议没有配备后处理的发动机使用 Cat® DEO-ULS。


    特性:
    Cat DEO-ULS 是混合型车队的理想之选,采用减排技术,提供卓越的性能与保护。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • SAE: 10W-30
    • 容量单位(mm): 公升
    • 容量单位(英制): 加仑
    • 容量规格(in): 55
    • 容量规格(mm): 208
    • 适用分类: API CJ-4、CI-4 PLUS/CI-4、API SM
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。