317-3252: 通风组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    317-3252: 通风组件

    零件号: 317-3252
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 燃油箱通风孔

    描述:
    燃油箱通风孔可在注油时释放油箱压力,并且在消耗燃油时避免出现真空。

    特性:
    Cat® 燃油箱为长久使用而打造,具备各种经过改进的特征,即使在最严苛的条件下也可以降低燃油泄漏风险。

    建议应用:
    Cat 燃油箱通风孔是为在 Cat 燃油箱中安装而设计的。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 17.5
    • 高度(in): 5.6
    wheel-type loader
    994K, 993K, 980H, 994F, 988H, 992G, 990H

    wheel dozer
    854G, 814F II 814F, 844H

    track-type loader
    963D

    excavator
    5110B

    articulated dump truck
    735, 725, 730, 740

    off-highway truck
    776D, 773E, 777D, 797F, 771D, 775E, 769D

    earthmoving compactor
    815F II 815F, 816F, 816F II