317-7939: 右侧角件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    317-7939: 右侧角件

    零件号: 317-7939
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    铸造角

    描述:
    右侧铸造角


    特性:
    铸造角有助于提高铲斗前缘接合部位的侧板强度。


    建议应用:
    用在井下“装载-运输-卸载”装载机上的某些铲斗上

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 267
    • 机型: LHD 装载机
    • 长度(in): 24.13
    • 长度(mm): 612.8
    • 高度(in): 15.83
    • 高度(mm): 402.2
    underground mining loaders
    R2900

    work tool