317-7940: 边角
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    317-7940: 边角

    零件号: 317-7940
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    铸造角

    描述:
    左侧铸造角


    特性:
    铸造角有助于提高铲斗前缘接合部位的侧板强度。


    建议应用:
    用在井下“装载-运输-卸载”装载机上的某些铲斗上

    • 宽度(mm): 267
    • 机型: LHD 装载机
    • 长度(in): 23.2
    • 长度(mm): 589.28
    • 高度(in): 15.83
    • 高度(mm): 402.2
    work tool