317-7942: 左侧座罩
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    317-7942: 左侧座罩

    零件号: 317-7942
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    护罩

    描述:
    机械连接角护罩


    特性:
    左侧
    护罩通过焊接式凸台和螺钉销组件固定到基刃。


    建议应用:
    LHD 装载机的某些铲斗上。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 279.4
    • 机型: LHD 装载机
    • 长度(in): 21.5
    • 长度(mm): 546.1
    • 高度(in): 9
    • 高度(mm): 228.6
    underground mining loaders
    R2900

    work tool