317-7947: 凸台
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    317-7947: 凸台

    零件号: 317-7947
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    凸台

    描述:
    更换用焊接式凸台

    特性:
    位于铲斗基刃组件上。用于固定保护罩。

    建议应用:
    井下铲运机上使用的某些铲斗

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 40.00
    • 机型: LHD 装载机
    • 长度(in): 2.56
    • 长度(mm): 65.00
    • 附件: 焊接式
    • 高度(in): 2.13
    • 高度(mm): 54.00
    work tool