317-8500: 泵组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    317-8500: 泵组件

    零件号: 317-8500
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 液压锤润滑泵

    描述:
    液压锤润滑泵可以在每个液压锤周期中供应稳定、精确数量的润滑剂。

    特性:
    Cat® 液压锤润滑泵可在每个周期中为液压锤的关键部件输送润滑脂。这可以带来最佳的润滑效果,同时保持密封以避免外部污染物造成磨损。

    建议应用:
    Cat 液压锤润滑泵是在液压锤上使用的。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 159.995
    • 长度(in): 7.5
    • 长度(mm): 189.992
    • 高度(in): 3.9
    • 高度(mm): 100
    work tool
    H110E S H120E S 130 H180DS 120, H120CS H115S 115 H160E S H130E S H140E S H180E S H115E S H140DS H120S H130S H160DS