317-9441: 履带板 MAS
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    317-9441: 履带板 MAS

    零件号: 317-9441
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带板主板

    描述:

    • 履带板可为机器提供浮动性与牵引性,同时保护连杆组件。履带板主板安装在主履带连杆上。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板宽度(mm): 560
    • 履带板类型: 中等强度作业,单抓地齿
    • 履带节距(in): 8.5
    • 履带节距(mm): 215.9
    track-type tractor
    D7G, D7G2