318-0157: 轴
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    318-0157: 轴

    零件号: 318-0157
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    调速器轴

    描述:

    • 轴是调速器的重要部件,而调速器负责控制对发动机的燃油供应

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 101.6
    • 长度(in): 4.5
    • 长度(mm): 114.3
    • 高度(in): 0.7
    • 高度(mm): 17.78
    track-type tractor
    D6R XL D6R, D7R XR D7R LGP D7R, D6R STD