318-1064: 履带主链节
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    318-1064: 履带主链节

    零件号: 318-1064
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    SystemOne™ 履带连杆开尾主连杆

    描述:

    • 履带连杆开尾主连杆可确保方便地拆卸和安装履带,无需主销和主衬套。开尾主连杆的磨损寿命等于常规连杆,强度和硬度与常规连杆相同,而且完全可以检修和重复使用。


    特性:

    • SystemOne™ 履带适用于在速度较高、负载较大且部件磨损率均衡的条件下工作。这样能够以尽可能低的运营成本实现最高绩效。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带节距(in): 7.98
    track-type tractor
    D6T, D6R II D6R III D6T LGP D6T XW PAT D6H XL D6T XW D6T LGPPAT D6T XL D6R, D6T XL PAT D6R STD D6R LGP D6R XL

    track-type loader
    963B 963D, 963C, 963K

    track-type skidder
    527

    track type tractors
    D6TXEXLVP D6TXELGP, D6TXEXW, D6TXEXWVP D6, D6TXELGPV D6VP D6TXEXL