318-2375: 履带主链节
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    318-2375: 履带主链节

    零件号: 318-2375
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    SystemOne™ 履带连杆开尾主连杆

    描述:

    • 履带连杆开尾主连杆可确保方便地拆卸和安装履带,无需主销和主衬套。开尾主连杆的磨损寿命等于常规连杆,强度和硬度与常规连杆相同,而且完全可以检修和重复使用。


    特性:

    • SystemOne™ 履带适用于在速度较高、负载较大且部件磨损率均衡的条件下工作。这样能够以尽可能低的运营成本实现最高绩效。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带节距(mm): 190
    ttt
    D6N D6K2, D6K2 XL D6M D6N LGP D6N XL D6K2 LGP

    ttl
    953C, 953K, 953D