318-2561: 中心叶轮
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    318-2561: 中心叶轮

    零件号: 318-2561
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    水泵叶轮

    描述:

    • 叶轮是水泵的重要部件,而水泵可以让冷却液在发动机缸体内循环,以维持发动机温度

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 228.6
    • 长度(mm): 241.3
    • 高度(mm): 83.8
    meng
    3512 3512C 3508C 3516C 3508B 3512B 3516B 3516

    petr
    3512 3512C 3508C 3516C 3508B 3512B 3516B 3516

    epg
    3512 3512C 3508C 3516C 3508B 3512B 3516B 3516