318-2579: 辅助泵总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    318-2579: 辅助泵总成

    零件号: 318-2579
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    水泵

    描述:

    • 水泵可以让冷却液在发动机缸体内循环,以维持发动机温度

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 25
    • 高度(in): 14
    engine - generator set
    3508 3512 3516 3512B 3516B

    petroleum products
    3512B