318-7839: 铲刃分段总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    318-7839: 铲刃分段总成

    零件号: 318-7839
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    刃段保护

    描述:
    半箭头刃段


    特性:
    焊接式半箭头铲刃可用于将铲斗定制为具有侧杆保护功能,例如配备侧铲刀以提升穿透性,或者配备齿间段以减少扇形缺口。


    建议应用:
    某些 LHD 装载机上的刃保护总成。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 330
    • 机型: LHD 装载机
    • 长度(in): 21.65
    • 长度(mm): 550
    • 高度(in): 4.33
    • 高度(mm): 110
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。