319-0270: 推杆阀
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    319-0270: 推杆阀

    零件号: 319-0270
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    阀推杆

    描述:

    • 推杆可移动摇臂和阀,通过开启和关闭它们,使燃油和空气进入燃烧室并从燃烧室排出


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 14
    • 高度(in): 0.6
    wheel tractor-scraper
    621H, 627H, 627K, 623H, 621K OEM 623K, 621K

    underground articulated truck
    AD22

    engine - generator set
    C13 XQ425 C13GENSET C13 XQ375 C13 XQ350

    motor grader
    14M, 16M3, 14M3, 18M3, 14M-3 16M

    forest products
    349E, 349D2, 345D L 349D2 L 349D L 349E L 345C, 352F XE VG 345C MH 345D, 349F L 345C L 349E L VG 345D L VG 352F, 352FMHPU 349F LXE

    wheel-type loader
    966H, 972H, 980K HLG 980M, 982M, 980F, 980L, 980K, 980C

    engine - industrial
    C11 C13

    expanded mining products
    MD5150C, MD5125

    articulated dump truck
    730C, 730C2, 730, 730C2 EJ 725, 735

    engine - truck
    C11 C13

    track-type tractor
    D8N

    wheeled excavator
    W345C MH

    road reclaimer
    RM-300

    petroleum products
    CX31-C13I C13 CX31-C11I TH35-E81 C11 CX31-P600 TH35-C13I TH35-C13T TH35-C11I

    excavator
    349E, 349D2, 345D L 349D2 L 349D L 349E L 345C, 352F XE VG 345C MH 345D, 349F L 345C L 349E L VG 345D L VG 352F, 352FMHPU 349F LXE