319-0607: 泵总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    319-0607: 泵总成

    零件号: 319-0607
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    液压单体喷油泵

    描述:

    • 液压单体喷油泵可将燃油注入汽缸内

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 307.34
    • 长度(mm): 307.34
    • 高度(mm): 215.9
    com
    815B

    cold
    PM-102

    mg
    120K, 140K 2 12K, 140M, 160K, 140G, 140K, 120K 2 12M

    fp
    2590, 521, 532, 511, 541, 2391, 551, 552, 552 2 2491, 2390, 522, 541 2 2290

    ap
    AP-755

    wtl
    966F II 966D, 966E, 966F