319-0677: 泵总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    319-0677: 泵总成

    零件号: 319-0677
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    液压单体喷油泵

    描述:

    • 液压单体喷油泵可将燃油注入汽缸内

    特性:

    • Cat® 零件按照精确的技术规格制造,坚固耐用、性能可靠、高效环保,并可重复使用。

    警告: 此产品可能会使您暴露于包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov。

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    您可以通过 Cat Reman 拥有这一切。精心打造的 Cat® 零件随时随地享受完全保固,成本只是零件价格的一小部分。
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 298.45
    • 长度(in): 11.75
    • 长度(mm): 298.45
    • 高度(in): 9.4
    • 高度(mm): 238.76
    material handler
    M325D L MH M325D MH

    asphalt paver
    AP-1000D, BG-2455D, AP-1055D, BG-260D

    integrated toolcarrier
    IT62H

    wheel-type loader
    950H, 962H

    track-type loader
    973C

    petroleum products
    C7

    forest products
    584, 573, 584HD

    engine - industrial
    C7

    excavator
    324D, 324D L 336D, 325D L 329D L 325D FM 324D LN 336D LN 336D L 340D L M325D L MH 330D L 325D, 329D, 324D FM LL 325D FM LL 330D, 325D MH 330D MH 328D LCR 329D LN 330D FM

    engine - truck
    C7