319-0678: 泵总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    319-0678: 泵总成

    零件号: 319-0678
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    液压单体喷油泵

    描述:

    • 液压单体喷油泵可将燃油注入汽缸内

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    您可以通过 Cat Reman 拥有这一切。精心打造的 Cat® 零件随时随地享受完全保固,成本只是零件价格的一小部分。
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 10.8
    • 高度(in): 10
    履带式伐木归堆机
    522B, 521B

    轮式自行式铲运机
    637G

    轮式推土机
    814FII

    履带式推土机
    D6TLGP, D6RIIILGPVP, D6RIIILGP, D6T, D6TXWVP, D6RIIIXWVP, D7RLGP, D6RIII, D6TXLVP, D7R, D6RXL, D6TXL, D6RIIIXLVP, D6RIIIXL, D6TLGPVP, D6R, D6RIIIXW, D6TXW, D7RXR, D6RLGP

    压路机
    816FII, 815FII

    7 到 9 升
    C9

    液压履带钻机
    MD5075

    变速箱
    TH31, CX31