319-2772: 导线组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    319-2772: 导线组件

    零件号: 319-2772
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    调速器导线

    描述:

    • 导线是调速器的重要部件,调速器用于控制对发动机的燃油供应

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 127
    • 长度(in): 8
    • 长度(mm): 203.2
    • 高度(in): 0.8
    • 高度(mm): 20.32
    mini hydraulic excavator
    307D 308D