319-3473: CLA 挡圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    319-3473: CLA 挡圈

    零件号: 319-3473
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic 护圈

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    track-type tractor
    D7R LGP D7R II D7H, 7 D7R, 7SU 8 7U 57H 57 D7R XR 7S D8N, 7S LGP 7A 8SU 8A 8U

    pipelayer
    578