319-4095: 承磨板
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    319-4095: 承磨板

    零件号: 319-4095
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    安装在顶部的耐磨板

    描述:
    安装在顶部的耐磨板(或顶盖)与半箭头式铲刃互为补充,为基刃提供全面保护。

    特性:
    延长正常运行时间:顶盖可减少焊接处磨损。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 厚度(in): 0.98
    • 厚度(mm): 25
    • 末端宽度(mm): 506
    • 长度(in): 126.
    • 长度(mm): 3204.2
    wheel-type loader
    993K