319-5923: 液压油
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    319-5923: 液压油

    零件号: 319-5923
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® HYDO Advanced 30(208 L)

    描述:
    Cat® HYDO™ Advanced 是适用于 Cat 液压系统和混合车队客户的最佳产品。


    特性:
    Cat HYDO Advanced 经 Caterpillar 开发、测试并批准,符合与所有原装 Cat 零件相同的高标准。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • SAE: 30
    • 容量单位(mm): 公升
    • 容量单位(英制): 加仑
    • 容量规格(in): 55
    • 容量规格(mm): 208
    • 换油间隔: 6,000 小时,带 S•O•S(SM)
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。