319-6025: 水管弯头
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    319-6025: 水管弯头

    零件号: 319-6025
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    水泵弯头

    描述:

    • 弯头是水泵的重要部件,水泵可以让冷却液在发动机缸体内循环,以维持发动机温度

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 254
    • 长度(in): 14
    • 长度(mm): 355.6
    • 高度(in): 8.5
    • 高度(mm): 215.9
    petroleum products
    TH35-E81 TH35-C15T

    engine - truck
    C15