319-6716: 活塞体组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    319-6716: 活塞体组件

    零件号: 319-6716
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    活塞体

    描述:

    • 活塞体是活塞的重要部件,可通过连杆连接到曲轴

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 191.77
    • 长度(mm): 191.77
    • 高度(mm): 173.99
    meng
    C32

    petr
    TH48-E70 C32

    ttt
    D11R, D11T

    ieng
    C32

    wtt
    854K

    oht
    777F, 777D

    wtl
    993K, 992K