319-6717: 车斗组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    319-6717: 车斗组件

    零件号: 319-6717
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    活塞体

    描述:

    • 活塞体是活塞的重要部件,可通过连杆连接到曲轴

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    Reman 汽缸单元
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 191.77
    • 长度(in): 7.55
    • 长度(mm): 191.77
    • 高度(in): 6.85
    • 高度(mm): 173.99
    vees 27 to 32 liter
    C32 TH48-E70 C27

    engine - generator set
    C32 TH48-E70 C27

    petroleum products
    C32 TH48-E70 C27