319-7379: 灯总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    319-7379: 灯总成

    零件号: 319-7379
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    24 伏泛光光束 HID 工作灯

    描述:
    Cat® 工作灯有助于将黑夜
    照亮如白昼,提高机器和操作员双方的效率。

    特性:
    1) 优质 Cat 灯是为满足大型及小型机器的严苛振动级别要求而设计的
    2) Cat 灯可适用于您车队中的其他机器,还可以改装到旧机器上

    应用:
    为在极端恶劣的条件下使用而设计。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 安装类型: 悬架
    • 射光模式: 泛光光束
    • 接头类型: 整体式 DT
    • 照明类型: HID 工作灯
    • 电压(伏特): 24
    • 镇流器零件号: 319-7384
    forwarders
    584, 584HD

    asphalt pavers
    AP1055E, AP-600D, AP1000E, AP-655D, AP-500E, AP555E

    track feller bunchers
    522, 511, 521, 2390, 2290, 532, 2391, 2491

    pneumatic tired compactors
    CW34LRC, CW34

    wheel loaders
    966K, 972K, 966KXE, 950K, 962K, 980K

    wheel dozers
    824H, 814FII

    compactors
    826H, 825H, 816FII, 815FII

    motor graders
    12M, 160MAWD, 16M, 120MAWD, 140M, 140MAWD, 120M, 160M, 14M