319-7382: 3 in × 3 in HID 灯
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    319-7382: 3 in × 3 in HID 灯

    零件号: 319-7382
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    24 伏梯形光柱 HID 工作灯

    描述:
    Cat® 工作灯可将黑夜
    照亮如白昼,提高机器和操作员双方的效率。

    特性:
    1) 优质 Cat 灯是为满足大型及小型机器的严苛振动级别要求而设计的
    2) Cat 灯可适用于您车队中的其他机器,还可以改装应用到旧机器上

    应用:
    为在极端恶劣的条件下使用而设计。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 安装类型: 悬架
    • 射光模式: 梯形
    • 接头类型: 整体式 DT
    • 照明类型: HID 工作灯
    • 电压(伏特): 24
    • 镇流器零件号: 319-7384
    integrated toolcarrier
    IT38H

    wheel-type loader
    924H, 930H, 938H, 924HZ, 928HZ