320-3053: 履带链块
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    320-3053: 履带链块

    零件号: 320-3053
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封和润滑履带连杆(右侧)

    描述:

    • 履带连杆是连杆组件的一部分,可为机器提供行进的导轨。


    特性:

    • Cat® 密封润滑履带(SALT)可将润滑剂密封在底盘系统内,并杜绝磨料进入。它将消除内部销和衬套磨损,从而减少维护成本和停机时间,同时增加使用寿命和易维修性。结合与您的机器和工作环境相符的履带设计,SALT 可提供适用于各种地面条件的通用底盘配置。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带节距(in): 10.3
    • 履带节距(mm): 260.4
    • 螺栓尺寸(in): 29.6
    • 螺栓尺寸(mm): 29.6
    track-type tractor
    D10T2, D10T