320-3543: 履带链块组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    320-3543: 履带链块组件

    零件号: 320-3543
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    套筒轴承连杆组件(正销固定(PPR),防扇形畸变)

    描述:

    • 连杆总成由链轮和终传动来驱动,可以为机器重量提供支撑,为机器提供行进的导轨,为履带板提供用于连接的位置。


    特性:

    • 套筒轴承履带设计消除了销与衬套之间的摩擦,显著延长了履带使用寿命,并将履带的重新密封垫从 4000 小时增加到 6000 小时。转动后履带密封件提高了衬套转动后的密封性。
    • 正销固定(PPR)履带将金属挡圈压入销与连杆之间的凹槽。这样可防止出现端隙,并有助于在高冲击强度应用中实现最佳截油效果。
    • 防扇形畸变采用有助于防止扇形畸变(连杆中心处磨损)的独特设计,使履带连杆更加均匀地磨损,延长使用寿命。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带节数: 41
    • 履带节距(in): 12.5
    • 履带节距(mm): 317.5
    • 螺栓尺寸(in): 1 3/8
    • 螺栓尺寸(mm): 1 3/8
    track-type tractor
    D11T