320-8196: 冷却器组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    320-8196: 冷却器组件

    零件号: 320-8196
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    机油冷却器

    描述:

    • 机油冷却器可维持机油的温度


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 723.9
    • 长度(mm): 927.1
    • 高度(mm): 1016.0
    oht
    793F OEM 793F XQ 793F CMD 793D, 793F