320-8442: CG 冷却器总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    320-8442: CG 冷却器总成

    零件号: 320-8442
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    清洁燃气感应冷却器

    描述:

    • 清洁燃气导入是一种用于循环清洁冷风的专有流程

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 236.22
    • 长度(in): 22.5
    • 长度(mm): 571.5
    • 高度(in): 6.3
    • 高度(mm): 160.02
    petroleum products
    TH35-E81 TH35-C15T

    engine - truck
    C15