321-0980: 履带板
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    321-0980: 履带板

    零件号: 321-0980
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带板(三抓地齿重负荷,剪切)

    描述:

    • 履带板可为机器提供浮动性与牵引性,同时保护连杆组件。


    特性:

    • 三抓地齿履带板的穿透力和牵引力小于单抓地齿履带板,但有着更好的回转能力。
    • 剪切式履带板剪去了抓地齿尖角,减轻了回转阻力和弯曲力,却不会损失浮动性,对整体磨损寿命的影响也是微乎其微。


    建议应用:

    • 三抓地齿重负荷履带板的板厚度和抓地齿厚度大于标准三抓地齿履带板,可在高冲击应用下提供更大的强度。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板宽度(mm): 650
    • 履带板类型: 三抓地齿,重负荷,剪切,中央打孔
    • 履带节距(mm): 190.5
    • 螺栓尺寸(mm): M20
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。