321-4272: 犁板适配器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    321-4272: 犁板适配器

    零件号: 321-4272
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    犁板适配器

    描述:
    4'(1212 mm)适配器板

    特性:
    0.75"(19 mm)螺栓尺寸
    1"(25 mm)齿杆尺寸

    建议应用:
    旋转式刀头系统 — 需要 p/n(Part Number,零件号)为 322-7295 的旋转式刀头(28 刃/板)

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 耐磨材料: 标配选装
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。