321-5746: 主轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    321-5746: 主轴承

    零件号: 321-5746
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    主轴承

    描述:

    • 主轴承为曲轴提供了一个整合的平面,使其可在发动机缸体上旋转

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    寻找经典版零件选项?

    请考虑 Cat® 经典版零件。这是一款低成本维修替代品,可最大限度降低售后零件相关风险
    品牌: Cat
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 6
    • 高度(in): 3.6
    wheel tractor-scraper
    657E, 651E

    pipelayer
    583R

    engine - generator set
    3412C G3412 3412 G3406 G3412C PM3412 CG137-08 CG137-12 XQG400

    motor grader
    24H

    wheel-type loader
    990 II 990, 992C, 992D

    engine - industrial
    3412 G3412 G3408B 3412E SPT342 SPS342 G3408 SCT673 3412C CG137-12 CG137-08 G3408C G3406 SG137-08

    off-highway truck
    773D, 773E, 772B, 775B, 773B, 775E, 775D

    vees 27 to 32 liter
    G3412

    cold planer
    PR-1000C PR-1000

    track-type tractor
    D9L, D8R D8R II D10N, D10R

    generator
    SR500

    wheel dozer
    844

    petroleum products
    3412E

    excavator
    5110B