321-5895: 护罩组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    321-5895: 护罩组件

    零件号: 321-5895
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    热屏蔽

    描述:

    • 热屏蔽可防止出现过热情况

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 152.4
    • 长度(in): 29.5
    • 长度(mm): 749.3
    • 高度(in): 0.3
    • 高度(mm): 7.62
    oem solutions
    CAT WDS

    3500
    3512

    engine - generator set
    3516 3512B 3516B 3516C 3516E 3508B PP3516 3512C XQC1200 PM3516

    petroleum products
    3512C CX48-P2300 3512E TH48-E70 TH48-E80 3512B

    off highway trucks
    785G, 785DOEM

    engine - industrial
    3516B 3516C 3512B SPF343C 3512C 3516

    off-highway truck
    785D