321-7871: LED 信号灯
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    321-7871: LED 信号灯

    零件号: 321-7871
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    绿色 LED 信号灯

    描述:
    Cat® LED 信号灯提供卓越性能且功耗极低。它设计可靠,不含易碎灯泡或灯丝,因此非常适于在高振动应用下使用。高亮 LED 可提高能见度,从而提高操作员的安全性和生产力。
    信号灯可在任何苛刻条件下持续工作,因此您可以依赖 Cat® LED 信号灯来保持信号明亮和工作人员的安全。
    特性:
    • 特种灯光
    • 表面安装
    • 24V
    • 尾线 DT 接头
    应用:
    • 高振动应用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 安装类型: 矩形
    • 接头类型: 尾线 DT
    • 照明类型: LED 信号灯
    • 电压(伏特): 24
    • 说明: 专业型 LED
    • 透镜颜色: 绿色
    underground mining loaders
    R3000H, R1700G, R2900G

    cold
    PM825 PM620, PM820, PM310, PM313, PM822, PM622, PM312

    off highway trucks
    789D

    lhd
    R1300G, R1600H, R1600G, R1700K, R1700G

    oht
    793F, 797F, 793F CMD