322-0255: 单向阀总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    322-0255: 单向阀总成

    零件号: 322-0255
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 液压歧管

    描述:
    液压岐管是一个容纳有控制阀和液流阀的回路体。

    特性:
    Cat® 岐管和阀采用优质材料和一流制造技术制成,可以带来卓越的机器性能和操作员控制能力。

    建议应用:
    Cat 岐管和阀用于从减压到转型控制和实施配置等各种用途。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 6.9
    • 高度(in): 3.3
    articulated dump truck
    740, 735, 735 OEM