322-0329: 活塞主体组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    322-0329: 活塞主体组件

    零件号: 322-0329
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    活塞体

    描述:

    • 活塞体是活塞的重要部件,可通过连杆连接到曲轴

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 6.56
    • 高度(in): 5.22
    wheel-type loader
    972H

    petroleum products
    TH35-E81 TH35-C13T

    engine - truck
    C13