322-8956: 波纹管组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    322-8956: 波纹管组件

    零件号: 322-8956
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    排气波纹管

    描述:

    • 排气波纹管可连接废气管道和串联涡轮增压器。


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率且具有低环境影响。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 167.64
    • 长度(mm): 350.52
    • 高度(mm): 167.64
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。