322-9168: UI 摇臂组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    322-9168: UI 摇臂组件

    零件号: 322-9168
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    摇臂组件

    描述:

    • 摇臂通过凸轮轴的推杆来操作,可以移动各个阀,通过开启和关闭它们,使燃油和空气进入燃烧室并从燃烧室排出


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 13
    • 高度(in): 3.3
    cold planer
    PM822, PM820, PM825 PM620, PM622

    track-type tractor
    D8T, D9T, D11T, D10T2

    wheel-type loader
    993K, 988K, 992K

    wheel dozer
    834K, 824K, 854K

    petroleum products
    CX31-C18I C27 CX35-P800 C15 CX35-C18I TH35-C15T TH35-E81 C32 C18 CX31-P600

    engine - industrial
    C32 C18 C27 C15

    expanded mining products
    6015B

    articulated dump truck
    735B, 740B

    engine - truck
    C15

    earthmoving compactor
    826K, 836K, 825K

    off-highway truck
    770G OEM 777G, 775G OEM 772G, 772G OEM 775G, 773G OEM 773G, 770G