323-1168: 履带支重轮总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    323-1168: 履带支重轮总成

    零件号: 323-1168
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    SystemOne™ 惰轮(中央胎面,对称)

    描述:

    • 惰轮可引导履带进出履带支重轮。它们间歇性地支撑机器的重量,提供了一种控制履带松弛和张紧的方式。


    特性:

    • SystemOne™ 履带适用于在速度较高、负载较大且部件磨损率均衡的条件下工作。这样能够以尽可能低的运营成本实现最高绩效。
    • 中央台面惰轮在衬套上而不是在履带连杆导轨上运行。它们只可在 SystemOne™ 上以及衬套可旋转的旋转衬套履带上使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 底盘宽度(mm): 348.5
    • 法兰直径(in): 23.5
    • 法兰直径(mm): 597
    • 法兰类型: 中心法兰
    • 直径(mm): 597
    • 胎面直径(in): 23.5
    • 胎面直径(mm): 597
    • 螺栓尺寸(in): 0.3937
    • 螺栓尺寸(mm): M10
    • 轴直径(mm): 46
    track-type tractor
    D6N LGP D6N XL D6N

    track type tractors
    D5TXL