323-1169: 制动惰轮组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    323-1169: 制动惰轮组件

    零件号: 323-1169
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    惰轮(中央胎面)

    描述:

    • 惰轮可引导履带进出履带支重轮。它们间歇性地支撑机器的重量,提供了一种控制履带松弛和张紧的方式。


    特性:

    • 中央台面惰轮在衬套上而不是在履带连杆导轨上运行。它们只可在 SystemOne™ 上以及衬套可旋转的旋转衬套履带上使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 底盘宽度(mm): 189
    • 法兰直径(mm): 597
    • 法兰类型: 中心法兰
    • 直径(mm): 597
    • 胎面直径(mm): 597
    ttt
    D6N LGP D6N D6N XL